Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570815","name":"PSEN sg2c-5LBLLE switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sg2c-5LBLLE switch
Kód materiálu: 570815
Bezpečný systém ochranných bran, 2. generace, bezpečné blokování s
bezpečným uzamčením, podle EN 60947-5-3, pro aplikace až
PL e. Systém tvoří 5 prvků: 1. Prosvětlené tlačítko,
2. Klíčový spínač, 3. P... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečný systém ochranných bran, 2. generace, bezpečné blokování s bezpečným uzamčením, podle EN 60947-5-3, pro aplikace až PL e. Systém tvoří 5 prvků: 1. Prosvětlené tlačítko, 2. Klíčový spínač, 3. Prosvětlené tlačítko, 4. Prosvětlené tlačítko, 5. Tlačítko nouzového zastavení. Rozsah dodávky: Senzorovájednotka s tlačítky (náhradní díl).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Princip snímače | Transponder |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
Kódování transpondéru | codiert |
Vhodné sériové zapojení | ja |
verze zařízení | Sensor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2 |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 2 | 24 V DC |
Nouzové zastavení
Number, E-STOP N/C | 2 |
Způsob odblok. nouz. zastavení | Drehentriegelung |
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 2 |
HL-A odolný vůči zkratu | ja |
Tlačítko
Mat.kont. tlačítka | AgNi |
Spín.kapacita tlač.podle normy | EN 60947-5-1 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -20 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro | IP54 |
Spínací vzdálenosti
Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,01mm/°C |
Mechanické údaje
Nouzové odblokování k disp. | ja |
Přídržná síla, zavírací pohyb | 1000 |
Přídrž.síla směr výkyvu | 2000 |
Ovladač typ 1 | PSEN sg2 actuator |
Způsob připojení | Federzugklemme steckbar |
Vedení kabelů | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Materiál krytu horní díl | Kunststoff |
Materiál ovladače | Edelstahl |
Rozměr výška | 555 |
Rozměr šířka | 46.5 |
Rozměr hloubka | 74.5 |
Čistá váha | 1180 |
Celková hmotnost | 1270 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
6c 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548079906 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 0 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
Volitelné příslušenství
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Systém bezpečných ochranných dveří, 2. generace, příslušenství: Sadapružinových zástrček s
převlečnou maticí a odlehčením tahu pro
kabelové šroubení. (náhradní díl).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Systém bezpečných ochranných dveří, 2. generace, příslušenství: Kryt
mechanická západka, žlutá, balení = 2 kusy (náhradní díl).