Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Kód materiálu: 570777
Systém bezpečných ochranných dveří, 2. generace, příslušenství: Sadapružinových zástrček s
převlečnou maticí a odlehčením tahu pro
kabelové šroubení. (náhradní díl).
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 70 mm |
Rozměr šířka | 80 mm |
Rozměr hloubka | 20 mm |
Čistá váha | 32 g |
Celková hmotnost | 34 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548071153 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Svazek | 0 |