Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630810","name":"PSEN op4B-T-050/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op4B-T-050/1
Kód materiálu: 630810
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting
typ T podle DIN EN 61496, typ 4 500 mm, připojovací konektor M12,vysílač:
4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,přip... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ T podle DIN EN 61496, typ 4 500 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,připojovací kabel není součástí dodávky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed TÜV |
Typ BWS | 4 |
Princip snímače | opticky |
Výška ochranného pole | 515 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Tělo |
Provozní rozsah (m) | 0.5 - 3 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 880 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 50 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 14 ms |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Rozměr výška | 653 mm |
Rozměr šířka | 35 mm |
Rozměr hloubka | 41.2 mm |
Čistá váha | 5600 g |
Celková hmotnost | 6100 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548076738 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001832 |
Svazek | 0 |