text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN rs2.0-175

Kód materiálu: 570303
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Okolní teplota -25 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP67  
Materiál pouzdra spodní část PA  
Materiál krytu horní díl PA  
Materiál ovladače Tlak.odlévaný Zn  
Připojovací svorka Svorka s klecovou pružinou  
Rozměr výška 76.8  mm
Rozměr šířka 294  mm
Rozměr hloubka 42.5  mm
Čistá váha 680  g
Celková hmotnost 775  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6a  
6b  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062823  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Vodicí kladka pevná, průměr 75 mm.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Vodicí kladka, závěsná, otočná.
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Pružina pro max. tah lanka 175 N.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Pružina pro max. tah lanka 300 N.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená, délka kabelu: 200m