text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Kód materiálu: 751177
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, rozšiřující modul bezpečnostních kontaktů možné připojení da...  Více

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, rozšiřující modul bezpečnostních kontaktů možné připojení dalších rozšiřujících modulů vpravo.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Druh napětí UINT1 DC  
Počet polov. výstupů 0  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 VAC G.U. (shodná polarita)  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 100  mm
Rozměr šířka 17.5  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 170  g
Celková hmotnost 185  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548052534  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 0.360  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Konektory pro spojení základního modulu PNOZsigma s rozšiřujícím modulem PNOZsigma, balení = 10 kusů.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.