Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s20 24VDC 2so
Kód materiálu: 750160
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 polovodičové bezpečnostivýstupy, 1
standardní polovodičový výstup, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm,zasouvatelné
šroubovací svorky, rozšiřující modul ve spojení s
b... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 polovodičové bezpečnostivýstupy, 1 standardní polovodičový výstup, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm,zasouvatelné šroubovací svorky, rozšiřující modul ve spojení s bezpečnostními prvky řídicí jednotky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení modulu |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 95 W |
Zabezp.přístroje max. | 4 A,automat, charakteristika B |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 0 |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 98 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 120 g |
Celková hmotnost | 130 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548075403 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.396 |
Volitelné příslušenství
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Konektory pro spojení základního modulu PNOZsigma s rozšiřujícím modulem
PNOZsigma, balení = 10 kusů.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.