text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t

Kód materiálu: 774552
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 2 NOt, UB = 24 - 240V AC/DC, šířka: 90 mm, integrované šroubovací svorky, monitorováníno...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 2 NOt, UB = 24 - 240V AC/DC, šířka: 90 mm, integrované šroubovací svorky, monitorovánínouzového zastavení, ochranných dveří, se 2 kontakty se zpožděným odpadnutím, dobaodpadnutí 12 úrovní 0,1 - 3 s.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 8.5  
Spotřeba el. energie DC 5  W
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 0  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 8  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 8  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty C300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Nastavitelné časy 0.8  
0.7  
0.4  
3  
0.2  
0.3  
1.5  
0.1  
1  
0.5  
2  
0.6  
Tolerance Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Přesnost opakování 2 %  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V1  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 90  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 510  g
Celková hmotnost 520  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548010923  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 1.113  
 

Volitelné příslušenství

COVER P-93
COVER P-93 774090
Ochranná krytka pro kompaktní brzdu PKB a pouzdro P-93, vhodný na ochranu proti nežádoucí manipulaci, šířka 45 mm, obsah: 20 ochranných krytek v jednom balení.