text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set5s-5

Kód materiálu: 400438
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení vč. ochranného lemu, loga a blok kontaktů s monitorováním, 2n/c, šroubovací svorky.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
Vlastní kontrola ja  
 
Min. proud přes kontakty 1  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -30  
70  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 100  
Rozměr šířka 68  
Průměr 67  
Čistá váha 83  
Celková hmotnost 96  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kód 4046548071528  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
Svazek 0