Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"314077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
Kód materiálu: 314077
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC,
bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET I... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, dodávka nezahrnuje kartu SD, pro zvýšené ekologické požadavky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Module Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 17 |
Účel U2 | Periphery Supply |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
Galv. odpojení UINT1 k U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Účel UINT1 | int. systémové napětí |
Druh UINT1 | DC |
Tolerance UINT1 | -2 %/+3 % |
Max.proud trvalý provoz UNIT1 | 2 |
Přemost. U-vnes. Norma UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 odolný pr.zkratu | ano |
Programování
Programování IEC 61131 | ano |
Multiprogramování | ano |
Proměnné bezp. při výp. napětí | ano |
CPU
Odchylka času | +/- 10s/den |
RAM | 256 MB |
Uživatelská paměť celkem | 4 MB |
Uživ.paměť NV část FS | 382 kB |
Vyměnitelná média
Zásuvné paměť. médium | Karta SD |
Rozhraní SafetyNET p
Typ konekt. rozhraní Safetynet | RJ45 |
Přenos.rychlost Safetynet | 100 MBit/s |
Nast.přenos.rychl. Safety | automaticky |
Doba cyklu SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Rozhraní PROFINET
Nast.přenos.rychl.PROFINET | 100 MBit/s |
Nast. přenos.rychl.PROFINET | automaticky |
PROFINET certifikace | PNO |
Identifikace výrobce PROFINET | 092Fh |
Typ konekt. rozhraní PROFINET | RJ45 |
PROFINET Typ | Slave |
Doba cyklu PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
Doba cyklu MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adaptér EtherNet/IP
Doba cyklu EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Soubor EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Typ přístroje EtherNet/IP | Adaptér |
Podporované EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Nezpracovaný protokol UDP
Doba cyklu RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -40 - 70 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | krátkodobě |
Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Periphery a Module Supply |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Galv.odpojení 2 mezi | Periphery Supply a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 2 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 125.6 mm |
Rozměr šířka | 130 mm |
Rozměr hloubka | 83.7 mm |
Čistá váha | 345 g |
Celková hmotnost | 385 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC000236 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548088069 |
Svazek | 7.344 dm3 |
Harmonized System Code | 85371091 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství

PASkey SD Card 4GB
317801
Bezpečnostní karta SD 4 GB s přídavnou bezpečnou pamětí pro
zakódovaný obsah, například licence nebo pro ochranu před kopírováním.Bude podporována teprve od PSSu
Firmware 1.16.x.

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól.,
šroubové, balení 2 konektory.

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól.,
pružinové, balení 2 konektory.

SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Paměťová karta SD, 4 GB, pro hlavové moduly PSSu, včetně držáku kartypro
zaklapnutí.

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Paměťová karta SD, 1 GB, pro hlavové moduly PSSu, včetně držáku kartypro
zaklapnutí.
Volitelné příslušenství

SafetyNET p Cable per mtr
380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva
jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová

Stripping Tool
380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a
SafetyNET p, balení = 1 sada.

M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D,
připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6-8mm