Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402305","name":"PIT m3.2p screw terminal set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT m3.2p screw terminal set
Kód materiálu: 402305
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p.
Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 13pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v
. Rovný výstup kabelu.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Mechanické údaje
Čistá váha | 14 g |
Celková hmotnost | 16 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN kód | 4046548077919 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
Svazek | 0 |