Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Skutečný produkt se může lišit
KUNBUS-GW EtherCAT
Kód materiálu: Z9000010
Modulares Gateway EtherCAT, komunikační modul pro základní modul RevPi
Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximálně dva různé
komunikační moduly, rozměry pouzdra (V x Š x H):
96 x 22,5 x 110,5 mm... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Modulares Gateway EtherCAT, komunikační modul pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximálně dva různé komunikační moduly, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, připojení na Fieldbus: 2x RJ45, funkce přístroje: Slave, max. délka vstupních dat: 512 Byte, max. Délka výstupních dat: 512 Byte.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 110.4 mm |
Čistá váha | 91 g |
Celková hmotnost | 100 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548093230 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001423 |
Svazek | 0 |
Povinné provozní příslušenství
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi
. Univerzálně vhodný pro všechny základní a
rozšiřující moduly Revolution Pi.