text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo DriveP.12/CD0/2/0/0/208-480VAC

Kód materiálu: 8176743
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:...  Více

Článek o postupném vyřazování


Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery;

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Účel rozsahu fáze Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 208 - 480  V
Napájecí napětí s fázemi 3 x 208…3 x 480 V  
Druh rozsahu nap.napětí AC  
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 s brzdou +15%  
Tolerance U2 bez brzdy +15%  
Max. četnost zapínání výk. 30/h  
Trvalý výst. proud při 3x208 V 12  
Trvalý výst. proud při 3x230 V 12  
Trvalý výst. proud při 3x400 V 12  
Trvalý výst. proud při 3x480 V 12  
Špičkový proud po 2 s 24  
Špičkový proud po 5 s 24  
Frekvence pulzů střídače 8  
Rozsah napětí na vlož.okr. 900 V DC  
Počet STO signálů 2  
PMC rozšíření firmware 0 = bez  
Typ konekt. příp. resolver 9pól. samice Sub-D  
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor 15pól. samice Sub-D  
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozsah signálu analog.vstup -10 - 10 V  
Rozlišení analog.vstupů 16  
Počet dig.vstupů 4 - 6  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Počet pomoc.výstupů 2  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Počet rozhraní CANopen 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Typ konekt. rozhr. RS 232 9pól. samec Sub-D  
Norma pro okolní teplotu DIN EN 60721-3-3  
Třída okolní teploty 1K4  
Třída okolní teploty 3K3  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Teplota prostředí Derating 40 - 55 °C  
Snížení výkonu 2,5 %/K  
Norma sklad. teplota DIN EN 60721-3-1  
Teplota skladování Změna 20 K/h  
Namáhání vlhkostí podle normy DIN EN 60721-3-3  
Údaj o namáhání vlhkem 85 % rel.vlhk.  
Třída vzdušné vlhkosti 1K3  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 1000 m  
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. 1000 - 2500 m n.m.  
Výkon Derating na 100m 1,5 %/100 m  
EMC podle normy .... EN 61800-3  
Chvění podle normy ... EN 60721-3-3  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Emise hluku 65 dB (A)  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vertikální  
Materiál pouzdra Ocel pozink.  
Rozměr výška 345  mm
Rozměr šířka 70  mm
Rozměr hloubka 243  mm
Čistá váha 4620  g
Celková hmotnost 5720  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242003  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548102871  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1