text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 ES 4IOL

Kód materiálu: 328770
PSS u2, elektronický modul, standardní, komunikace, 4 IO-Link Master, 3 režimy, režim IO-Link, revize v1.1, délka kabelu 20 m, napájení aktoru/senzoru 1 A, odolný proti zkratu, funkce Class A Port int...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSS u2, elektronický modul, standardní, komunikace, 4 IO-Link Master, 3 režimy, režim IO-Link, revize v1.1, délka kabelu 20 m, napájení aktoru/senzoru 1 A, odolný proti zkratu, funkce Class A Port integrována, funkce Class B Port s přídavným modulem pro rozložení napětí, přenosové rychlosti COM1/COM2/COM3, vstupní data procesu (pro port/modul) 32/128 Byte, výstupní data procesu (pro port/modul) 32/128 Byte, režim DI s vstupním proudem 2,5/5,5 mA,režim DO s výstupním proudem 0,2 A, odolný proti zkratu, ukládání konfiguracemodulu v Master modulu, funkce úspory energie, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Povolení CE  
UKCA  
Rozsah použití Standardní  
 
Port IOL Class A k dispozici? ano  
Port IOL Class B možný? ano, přes doplňkový modul  
Galv.od. mezi ModSup a Port ano  
Galv.od. mezi Port a Port ne  
IO-Link revize 1.1  
Port IOL přenos.rychlost COM1/COM2/COM3  
Vstup.proud v režimi DI 2,5 mA/5,5mA (přepínatelné)  
Výstup v rež.DO zkrat.odol. ano  
L+ odol. vůči zkratu ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra PC  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 110.8  mm
Rozměr šířka 12.5  mm
Rozměr hloubka 72.5  mm
Čistá váha 35  g
Celková hmotnost 52  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083118  
Svazek 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 10 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka 12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.) 328852
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 50 ks.

Povinné provozní příslušenství

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 1 ks.