text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX

Kód materiálu: C1000071
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 2 m

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Druh jmen. provoz.napětí U1 AC/DC  
Jmenovitý proud 2  A
Typ. odpor kabelu K1 87,5 Ohm/km  
Izolační odpor kabel K1 > 2,5 MOhm/KFT  
Okolní teplota -40 - 80  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ konektoru 1
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1
Mat. závit. kroužku konektor 1
Povrch kontaktů materiál 1
Materiál těsnění
Materiál pouzder
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Délka kabelu 2  m
Tolerance délky kabelu K1
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 8 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 8.05  mm
Průřez vodiče 0.25  mm²
Průřez vedení AWG K1 24  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 19  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji
Odolnost proti šíření plamene CSA FT-2  
UL AWM 20233  
UL VW1  
Toč.moment Blokovací šroub 2,0 Nm  
Čistá váha 226  g
Celková hmotnost 266  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky < 4 %  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603