Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Skutečný produkt se může lišit
PASkey
Kód materiálu: 317999
Paměť USB Crypto v robustním kovovém pouzdru. Pro bezpečné a
komfortní uložení a přenášení PASunits. Včetně 16 GB
USB 3.1 Flash RAM Drive v průmyslové kvalitě.
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 55 °C |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 22 mm |
Rozměr šířka | 12.1 mm |
Rozměr hloubka | 4.5 mm |
Čistá váha | 3 g |
Celková hmotnost | 4 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
EAN kód | 4046548067040 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 19150701 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000041 |
Referenční funkce ETIM | EC001068 |
Svazek | 0.015 |