text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT gb es2

Kód materiálu: G1000011
PITgatebox tlačítko nouzového zastavení, se signalizačním kontaktem,odblokování otáčením, (Náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CCC  
TÜV  
 
Způsob odblok. nouz. zastavení Odblokování otáč.  
Okolní teplota -25  
70  
Rozměr výška 42.1  
Rozměr šířka 29.8  
Rozměr hloubka 29.8  
Čistá váha 19  
Celková hmotnost 21  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548089646  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
Svazek 0