Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es box flex grey
Kód materiálu: 400204
PITestop, nasazovací kryt světle šedý, IP65 pro tlačítko s
montážnímprůměrem 22,3 mm
, vč. montážní desky, kabelové průchodky 1 x M20.
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
Okolní teplota |
-25
55 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-5 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra | PC |
Materiál těs. vany | TPU |
Rozměr výška | 83.2 |
Rozměr šířka | 72 |
Rozměr hloubka | 72 |
Čistá váha | 185 |
Celková hmotnost | 220 |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548086645 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371205 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC000200 |
Svazek | 0 |