text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op 2H Receiver adapter

Kód materiálu: 380305
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, pro připojení přijímače PSEN op...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, pro připojení přijímače PSEN op2H (světelné závěsy / světelní mříže) na PSS67 a PDP67.

Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 4  A
Okolní teplota -5 - 70  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Typ konektoru 1 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuSn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PVC  
Typ kabelu K1 LiY11Y  
Délka kabelu 0.1  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 černá  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.2  mm
Průřez vodiče 0.25  mm²
Průřez vedení AWG K1 24  
Zkroucení K1 5 žil kolem výplně  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 5  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Materiál pouzdra PUR  
Čistá váha 25  g
Celková hmotnost 40  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548055375  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0