text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00

Kód materiálu: 8177010
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.
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
Čistá váha 7690  g
Celková hmotnost 9090  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN kód 4046548072891  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
Referenční funkce ETIM EC001851  
Svazek 0