text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set3s-5c

Kód materiálu: 400437
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení osvětlené se symbolem nouzového zastavení a logem a blok kontaktů s monitorováním, 2n/c, s pružinovými svorkami.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
Vlastní kontrola ja  
Světlo LED  
Barva svítidla gelb  
 
Napájecí napětí (V) 12  
30  
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Min. proud přes kontakty 5  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -25  
55  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Rozměr výška 92  
Rozměr šířka 56  
Průměr 55  
Čistá váha 75  
Celková hmotnost 88  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kód 4046548071511  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
Svazek 0