Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Kód materiálu: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
CPU
Paměť aplikací | 256 MB |
Takt procesoru | 1,3 GHz |
RAM | 512 MB |
Vstupní absolutní snímač
Počet vstupů abs.sním.hodnoty | 3 |
Připojení (abs.snímač hodnoty) | Samice Mini-IO, 8pól. |
Napájecí napětí pro ABS | 10 ... 30 VDC |
Signál Clock výst. ABS | Diferenční signál (RS-422) |
Signál dat.vstup ABS | Diferenční signál (RS-422) |
Galv.odd. abs.&systém | ano |
Vstupní inkrementální snímač
Počet vstupů pro inkrem. enkod | 2 - 3 |
Přípojka (inkrement.snímač) | Samice Mini-IO, 8pól. |
Napájecí napětí pro inkrem. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
Emulace kodéru
Max.odchylka emulace enkodéru | 1000 incr./s |
Vstupy
Počet vstupů | 16 |
Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupu | ano |
Polovodičové výstupy
Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+20 % |
Galv.oddělení Polovodič.výstup | ano |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Rozhraní PROFIBUS-DP
Profibus Typ | Slave |
příp. adresy stanic PROFIBUS | 0 ... 126d |
Nastav. adr. stanice PROFIBUS | Software |
Typ konekt. rozhr. Profibus | 9pól. samice Sub-D |
Název protokolu PROFIBUS | DPV0 |
Provozní režimy PROFIBUS | AutoBaud |
Název popis.souboru profib | Pilz0DCC.gsd |
Identifikace výrobce PROFIBUS | 0DCCh |
Rozhraní Ethernet
Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.0.11 |
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Ethernet rychlost přenosu | 1 Gbit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhraní CANopen |
3
4 |
Typ CANopen |
Master
Slave |
Doba cyklu CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Doby přenosu CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Galv.oddělení CAN a systému | ano |
Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Rozhraní EtherNet/IP
Galv.odd. EtherNet & systém | ano |
Rozhraní Ethercat
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Ethercat rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Galv.odd. EtherCAT & System | ano |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Druh chlazení | připoj. ventilátor |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Snímač otáček a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
Galv.odpojení 2 mezi | Ethernet a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 2 | Základní izolace |
Galv.odpojení 3 mezi | EtherCAT a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 3 | Základní izolace |
Galv.odpojení 4 mezi | Výstup HL a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 4 | Základní izolace |
Galv.odpojení 5 mezi | Vstup a syst. napětí |
Druh galv.odpojení 5 | Základní izolace |
Galv.odpojení 6 mezi | CANopen a syst. napětí |
Druh galv.odpojení 6 | Základní izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vertikální |
Materiál pouzdra | žárově pozink.plech |
Materiál pouzdra čelní deska | žárově pozink.plech |
Materiál krytu horní díl | Polyesterová fólie |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 270.6 mm |
Rozměr šířka | 60 mm |
Rozměr hloubka | 183 mm |
Čistá váha | 1360 g |
Celková hmotnost | 2260 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548084856 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242090 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 0 |