Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Kód materiálu: 516145
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce
M12, IP69, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ovladač, pouzdro zušlechtilé oceli, certifikace
ATEX.
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
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Princip snímače | magneticky |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Č. certifikátu ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX kategorie plyn | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX kategorie prach | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX rozsah použití X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
Teplota prostředí s UL | -25 - 105 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Ušlechtilá ocel 1.4401 |
Rozměr hloubka | 25 mm |
Čistá váha | 10 g |
Celková hmotnost | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548084092 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |