Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"G1000030","name":"PIT gb LLLP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT gb LLLP
Kód materiálu: G1000030
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s
ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm, box sprovozním zastavením (2
NC) a 3 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 NO), připo... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm, box sprovozním zastavením (2 NC) a 3 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 NO), připojení 12-pólovýkonektorem M12 , IP65, vč. barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a v transparentním provedení
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Vlastní kontrola | nein |
Světlo | LED |
Barva svítidla | weiß |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 12 |
Min. proud přes kontakty | 1 |
Tlačítko
Počet tlačítek | 3 |
Počet spínacích tlačítek | 3 |
Spín.kapacita Tlačítko p.normy | EN 60947-5-1 |
Materiál kontaktů tlačítka | Ag |
Tlačítko PILZ
Způsob odblok. nouz. zastavení | Drehentriegelung |
Spín.kapacita Tlačítko p.normy | EN 60947-5-1 |
Kont.mat. Oblé tlačítko | Ag |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-20
60 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro | |
UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Způsob připojení | M12, 12pol. male |
Materiál pouzdra | Zn |
Rozměr výška | 293 |
Rozměr šířka | 40 |
Rozměr hloubka | 40 |
Čistá váha | 800 |
Celková hmotnost | 1200 |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548097900 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC000225 |
Svazek | 0 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
Volitelné příslušenství
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC
Unlocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking,
Obsah balení = 10 kusů
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m