Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506408","name":"PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
Kód materiálu: 506408
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 6 mm, výška konstrukce 13mm,
balení = 1 senzor s ovladačem.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
max.teplota prostředí při Hmax | |
max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
IP65
IP67 |
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN 2,1-10 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M8, 4pol. samec |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 45 mm |
Rozměr šířka | 26 mm |
Rozměr hloubka | 13 mm |
Čistá váha | 40 g |
Celková hmotnost | 45 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. | 1317-36-8 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548066784 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m

PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m

PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
Povinné provozní příslušenství

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m