Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s nIE
Kód materiálu: 750910
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro negativní napětí.
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 0.3 W |
Jmenovitý proud | 0.3 A |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | Wemid (PA) |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 92 mm |
Rozměr šířka | 7.5 mm |
Rozměr hloubka | 64 mm |
Čistá váha | 26 g |
Celková hmotnost | 32 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061932 |
Svazek | 0.173 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |