text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Kód materiálu: 680043
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Okolní teplota 0 - 40  °C
Čistá váha 110  g
Celková hmotnost 130  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069730  
Svazek 0.240  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1