text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Kód materiálu: 328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 10 ks.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení cURus  
SEV  
 
Jmenovitý proud 12  A
Okolní teplota -40 - 105  °C
Typ konektoru 1 8pól. pružinová svorka  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Barva pouzdra černošedá RAL 7021  
Průřez vodiče 0.15 - 1.5  mm²
Průřez vedení AWG K1 26-14  
Čistá váha 150  g
Celková hmotnost 155  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072501  
Svazek 0.326  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 10