Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mc12p Powerlink
Kód materiálu: 773719
Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky, PNOZmulti Classic,
modul Fieldbus, ETHERNET POWERLINK.
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
UKCA cULus Listed EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
Druh napětí UINT1 | DC |
Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Rozhraní Fieldbus
Rozhraní Fieldbus | Ethernet POWERLINK V2 |
Typ přístroje Fieldbus | Controlled Node |
Nastavitelné přenos. rychlosti | 100 MBit/s |
Přípojka Fieldbus | RJ45 |
Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Fieldlbus a modul |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Rozměr výška | 94 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 114 mm |
Čistá váha | 115 g |
Celková hmotnost | 125 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548071719 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001423 |
Svazek | 0.427 |