Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"314280","name":"PSSu E F INC-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E F INC-T
Kód materiálu: 314280
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, čítač, 2 provozní režimy,
konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální dekodér, diferenční signálRS-422,
rozlišení 32 bit, pro náročné provozní podmínky.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Vstupní inkrementální snímač
Druh vstupů inkrem.kodér | Inkrement.kodér |
Signál vstup A, B a/nebo C | Diferenční signál (RS-422) |
Vyhod. impulzů čít. inkr. | 1nás. |
Galv.oddělení Ink/Per. Supply | ano |
Galv.oddělení Ink./Mod.Supply | ano |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -40 - 70 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? |
krátkodobě |
Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Zrychl. ráz podle normy 2 | 25g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál pouzdra kódování | PA |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 76 mm |
Rozměr šířka | 25.4 mm |
Rozměr hloubka | 60.2 mm |
Čistá váha | 51 g |
Celková hmotnost | 65 g |
Název kódovacího prvku | J |
Barva kódovacího prvku | žlutá |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548075373 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001599 |
Svazek | 0.146 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4
připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4
připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,2-řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky.