Решение по безопасности или комплексная автоматизация?

Мы предлагаем правильные решения!

Компания Pilz подходит к реализации проекта заказчика комплексно. Ищите ли вы комплексное решение по автоматизации или универсальную концепцию обеспечения безопасности для существующего оборудования. Мы всегда будем для вас подходящим партнером. Наши специалисты могут даже провести полную реконструкцию действующего оборудования в рамках модернизации. Убедитесь в этом лично!

Концепции обеспечения безопасности для существующих сред автоматизации

Оборудование, оснащенное компонентами безопасности от Pilz

Ваша машина уже автоматизирована? У вас есть концепция автоматизации запланированной машины или оборудования? Не забудьте о правильной технологии обеспечения безопасности!

При автоматизации машин и оборудования аспекты безопасности необходимо учитывать уже на этапе планирования. Даже если ваше решение по автоматизации уже существует, ваше оборудование можно модернизировать с использованием компонентов безопасности компании Pilz. Поскольку наши компоненты открыты для подключения изделий сторонних производителей, их можно легко интегрировать в существующие среды или схемы автоматизации.

В основе наших безопасных решений по автоматизации находится конфигурируемый, защитный компактный контроллер PNOZmulti 2, с помощью которого можно реализовать множество функций безопасности. Используя дополнительные изделия, в том числе датчики, устройства управления и сигнализации, а также визуализацию, мы можем предложить универсальную концепцию обеспечения безопасности, разработанную с учетом потребностей конкретного заказчика. Узнать больше сейчас!

Конфигурируемый компактный защитный контроллер PNOZmulti 2

Комплексная безопасность и автоматизация

Система автоматизации PSS 4000

Безопасность у нас в крови. Она лежит в основе всех наших технических решений. Если вы являетесь изготовителем или эксплуатантом машин, мы можем предложить вам комплексное решение для безопасности и автоматизации.

Наша система автоматизации PSS 4000 - правильный выбор для вас. Она отличается модульной структурой и может компоноваться индивидуально с учетом требований и задач заказчика. Также существует множество вариантов использования этой системы в сочетании с защитными датчиками, приводной техникой и средствами визуализации от Pilz.

Система автоматизации PSS 4000

Продлите период эксплуатации ваших машин с помощью наших знаний и опыта

Модернизация с компанией Pilz

Модернизируйте действующее оборудование и машины до современного уровня! При грамотном планировании и реализации проекта модернизации старое оборудование можно оснастить новейшими электрическими системами, аппаратурой управления и защиты.

Затраты на модернизацию значительно ниже стоимости приобретения нового оборудования. При необходимо обеспечить соблюдение соответствующих директив и норм. Мы специализируемся на активной поддержке заказчиков в ходе данного процесса. Директивы и нормы, связанные с безопасностью, сложны и постоянно меняются. Поэтому в них довольно сложно разобраться. В лице компании Pilz у вас есть компетентный партнер, на которого вы можете положиться.

Модернизация машин

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru