Устройства контроля линий

Максимальная безопасность кабельных трасс большой длины – С помощью PLIDdys!

Защитные устройства контроля линий PLIDdys

Устройство для контроля линий PLIDdys обеспечивает безопасное включение питания в двупроводных соединениях и позволяет достичь максимальной безопасности на длинных кабельных магистралях. Устройство PLIDdys помогает исключить непреднамеренное включение питания или запуск установки в случае ошибки. Это особенно полезно для взаимосвязанного оборудования и участков предприятия, рассредоточенных по большой площади, которая не всегда поддается надлежащему контролю.

Контроль линий: краткий обзор преимуществ

  • Все потенциальные ошибки в проводных соединениях обнаруживаются за счет непрерывного текущего контроля линии устройствами PLIDdys, нет необходимости в проведении специально разработанных испытаний
  • PLIDdys можно включать по контуру в имеющиеся проводные соединения, а это требует небольших дополнительных затрат
  • Благодаря своим небольшим размерам, их легко и просто встраивать в имеющиеся установки
  • Экономия средств, так как имеется возможность сохранения главных периферийных устройств
  • Пригодны для использования с кабелями длиной до 3 000 метров
Текущий контроль ошибок в выполнении проводных подключений и защита от подачи электропитания при наличии нарушений.

Оптимальное решение PLIDdys:

  • Компактное исполнение
  • Простая модернизация существующих установок
  • Имеется возможность интегрировать PLIDdys, напр., в датчик или выключатель
  • Оптимальное решение для безопасности кабелей/соединений в сочетании с устройством оценки PNOZ e8.1p

Примеры применения: защитные устройства контроля линий PLIDdys

  • Канатные дороги, подъемные системы
  • Конвейерные ленты в шахтах добычи открытым способом или подземных выработках
  • Техника для проходки туннелей
  • Линии прессов
  • Колеса обозрения
  • Применение для контроля протяженных кабельных линий
  • Взаимосвязанные/распределенные секции установок
Примеры применения: защитные устройства контроля линий PLIDdys

Наш ассортимент продукции: PLIDdys

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru