Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PCOM, SecurityBridge, server VPN per la creazione di un tunnel VPN,
supporta certificati X.509, 2 porte RJ45, porta USB, ...
Su richiesta
PCOM, SecurityBridge, server VPN per la creazione di un tunnel VPN,
supporta certificati X.509, 2 porte RJ45, porta USB, ...
Su richiesta
Strumento per la spelatura rapida e multifase di cavi Ethernet e
SafetyNET p, confezione 1 set.
Su richiesta
PSSnet, gateway, standard, convertitore di protocollo tra Modbus/TCPserver
e EtherCAT slave, supporta CANopen over Ether ...
Su richiesta
PSSnet, gateway, convertitore di protocollo tra ModBus/TCP e CANopen,
supporta CiA 301 V4.2.0, utilizzabile con sistemi ...
Su richiesta
Modulo di espansione digitale DIO per il modulo base RevPi Core/RevPi
Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 ...
Su richiesta
Gateway modulare PROFINET IRT, modulo di comunicazione per il modulobase
RevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collega ...
Su richiesta
Gateway modulare EtherCAT, modulo di comunicazione per il modulo baseRevPi
Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare m ...
Su richiesta
Gateway modulare Ethernet/IP, modulo di comunicazione per il modulo base
RevPi Core/RevPi Core 3, possibilità di collega ...
Su richiesta
Modulo di espansione digitale DO per il modulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22, ...
Su richiesta
Con RevPi Con CAN, RevPi Connect può essere dotato
di CAN-bus. Il modulo dispone di un connettore maschio in alto a 4 po ...
Su richiesta
Modulo di espansione analogico AIO per il modulo base RevPi Core/RevPi
Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22, ...
Su richiesta
Gateway modulare PROFIBUS, modulo di comunicazione per il modulo baseRevPi
Core/RevPi Core 3, possibilità di collegare m ...
Su richiesta
Modulo di espansione digitale DI per il modulo base RevPi Core/RevPi
Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 ...
Su richiesta
Con RevPi Con M-Bus, RevPi Connect può essere dotato di Wireless M-
Bus a 868 MHz. Il modulo di espansione dispone sulla ...
Su richiesta
Con RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect può essere dotato di Wireless
M-Bus a 169 MHz. Il modulo di espansione dispone su ...
Su richiesta
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli
Revolution Pi. Universale per tutti i moduli ba ...
Su richiesta
Ponticello a innesto per ConBridge per il collegamento dei singolimoduli
Revolution Pi. Idoneo solo per RevPi Connect in ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.