Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para instalação de um túnel VPN,
suporta certificados X.509, 2 portas RJ45, porta USB ...
A pedido
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para instalação de um túnel VPN,
suporta certificados X.509, 2 portas RJ45, porta USB ...
A pedido
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e
SafetyNET p, PU: 1 peça.
A pedido
Módulo de expansão analógico AIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22 ...
A pedido
Gateway PROFIBUS modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no má ...
A pedido
Módulo de expansão digital DI para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 ...
A pedido
Módulo de expansão digital DIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 ...
A pedido
Gateway PROFINET IRT modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados n ...
A pedido
Gateway EtherCAT modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no má ...
A pedido
Gateway Ethernet/IP modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no ...
A pedido
Módulo de expansão digital DO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 ...
A pedido
Com RevPi Con M-Bus, o RevPi Connect pode ser equipado com 868 MHzWireless
M-Bus. O módulo de expansão tem uma entrada S ...
A pedido
Com RevPi Con M-Bus VHP, o RevPi Connect pode ser equipado com 169 MHzWireless
M-Bus. O módulo de expansão tem uma entra ...
A pedido
Com RevPi Con CAN, o RevPi Connect pode ser equipado com
barramento CAN. O módulo tem um conector de 4 polos no topo par ...
A pedido
PSSnet, Gateway, Standard, conversor de protocolo entre Modbus/servidorTCP
e EtherCAT servo, suportado por CANopen over ...
A pedido
PSSnet, gateway, conversor de protocolo entre ModBus/TCP e CANopen,
suporta CiA 301 V4.2.0, pode ser usado com sistemas ...
A pedido
Jumper para ConBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Somente adequado para RevPi Connect emconjunto ...
A pedido
Jumper para PiBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Encaixe universal para todos os módulos
básicos ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.