Cada vez es más habitual el uso de vehículos y sistemas de guiado automático (AGV), así como robots móviles (AMR). Sobre todo porque son más autónomos, flexibles e independientes de la infraestructura fija en la que se operan.
El curso proporciona una visión general completa sobre al manejo correcto de AGV/AGVS en el lugar de trabajo. En él se facilita toda la información necesaria sobre los requisitos de seguridad esenciales de los AGV.
En el curso ofrecemos además una visión detallada sobre la funcionalidad de vehículos y sistemas AGV y los AMR y sobre el riesgo asociado a la integración de uno o más sistemas AGV o AMR en un sistema establecido. Los riesgos de este tipo de sistemas se diferencian de los que emanan de las máquinas convencionales sobre todo por su movilidad. Por ello, en el curso se enseñan también las medidas típicas para la reducción de riesgos y la aplicación de diversas estrategias de seguridad.
Uso seguro de vehículos y sistemas de guiado automático
Objetivo
Contenidos
Marco legal
- Introducción a los conceptos básicos/definiciones, marco legal y normativas y aspectos de seguridad relativos a los AGV
- Leyes y normativas aplicables a los AGV:
- ISO 3691-4 y EN 1175
- Correlación entre las normativas
- Reducción de riesgos
- Funciones y responsabilidades de fabricantes, integradores de robots y empresa usuarias
Vehículo de guiado automático (AGV)
- Peligros significativos asociados al AGV, incluidos los requisitos asociados, derivados de las normativas específicas de AGV:
- Campo de aplicación adecuado del AGV
- Navegación y prevención de colisiones
- Sistema de accionamiento
- Partes del sistema de mando relativas a la seguridad
- Seguridad eléctrica
- Otros peligros
- Protección del movimiento y manipulación de cargas de AGV:
- Medidas de seguridad para la reducción de peligros y requisitos para la protección
- Uso de escáneres láser y otros dispositivos para la detección de personas/obstáculos y sus funciones
- Requisitos de verificación
Interconexión de sistemas AGV (AGVS)
- Requisitos de seguridad para el uso de un sistema AGVS según ISO 3691-4
- Evaluación de riesgos de sistemas AGVS en las aplicaciones
- Zonificación del puesto de trabajo (zona de operación, zona de peligros asociados a la operación, zona de acceso limitado y zona cerrada)
- Protección de las personas frente a los peligros de un AGVS
- Gestión del riesgo residual de un AGVS
- Integración e instalación del AGVS
- Uso y mantenimiento del AGV/AGVS
- Ejemplos prácticos de requisitos de seguridad de los sistemas
Destinatarios
Este curso está dirigido sobre todo a fabricantes de AGV, integradores y usuarios con responsabilidad especial en relación con el uso de AGV. El curso está pensado también para personas entre cuyos cometidos diarios figura la seguridad de máquinas AGV nuevas y existentes, por ejemplo:
- Ingenieros de instalaciones
- Responsables de la salud y la seguridad
- Ingenieros de proyectos
- Personal de mantenimiento
- Directores técnicos
Ventajas
- Aprendizaje de la aplicación e implementación correcta de normativas y Directivas relevantes, así como de los procedimientos técnicos probados para la integración de AGV en un entorno industrial
- Gestión del riesgo asociado a la instalación y utilización de los vehículos de guiado automático en la nave de producción
- Ventajas competitivas en el uso de sistemas de guiado automático mediante la aplicación e implementación de las tecnologías de seguridad más adecuadas
- Evaluación y valoración de las instalaciones existentes en relación con la seguridad de los sistemas de guiado automático
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: formacion@pilz.es