Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti

El original entre los sistemas de seguridad configurables.

Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti

Los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti llevan en el mercado desde 2002 y están presentes actualmente en cientos de miles de aplicaciones. Permiten realizar diferentes funciones de seguridad en una máquina o instalación.

Gracias a su estructura modular, PNOZmulti se adapta al tamaño de su máquina o instalación. Una amplia gama de módulos, p. ej., supervisores de revoluciones o de parada, módulos de entrada analógicos o distintos dispositivos base, confieren mucha flexibilidad a la hora de diseñar la aplicación. Los sistemas de seguridad son multifuncionales, de libre configuración y están diseñados a la medida de muchos ámbitos de la construcción de máquinas e instalaciones.

PNOZmulti se encarga de supervisar funciones de seguridad, como parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos y muchas más. Nuestros sistemas de seguridad configurables PNOZmulti constituyen otro estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas.

¿Conoce ya la 2.ª generación de los microcontroles PNOZmulti? La historia de éxitos continúa.

Ventajas

  • cobertura óptima a partir de 4 funciones de seguridad
  • posibilidad de ahorrar en todas las fases de ingeniería gracias a la herramienta de software intuitiva
  • tiempos de parada cortos gracias a la facilidad de diagnóstico
  • certificación internacional
Ventajas

Características de los sistemas de seguridad PNOZmulti

Características de los sistemas de seguridad PNOZmulti
  • 10 dispositivos base para todo tipo de requisitos: autónomos o ampliables por módulos, para entornos industriales duros, con interface serie o ETH, variantes especiales para aplicaciones de prensas o técnica de quemadores
  • módulos con salidas por semiconductor o de relé
  • supervisores de revoluciones seguros con supervisión de movimientos
  • módulos de conexión para el enlace seguro de dispositivos base PNOZmulti o la conexión de módulos descentralizados PDP
  • módulos de bus de campo para la conexión a sistemas de bus de campo principales
  • herramienta de software PNOZmulti Configurator para crear funciones de seguridad

Aplicaciones: seguras y rentables

Los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti pueden encontrarse en numerosas aplicaciones de sectores muy diversos. La fusión inteligente de funciones de seguridad y automatización, el diseño modular y la sencilla configuración permiten el control desde máquinas muy sencillas hasta instalaciones encadenadas. PNOZmulti es tan flexible que sin duda también se adaptará a su aplicación.

Aplicaciones: seguras y rentables

Nuestra gama de productos: PNOZmulti

¿Conoce ya la 2.ª generación de los microcontroles PNOZmulti? La historia de éxitos continúa.
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es