Le apoyamos con nuestra acreditada competencia y un servicio intachable en el proceso del Marcado CE. Este proceso es obligatorio para maquinaria nueva o transformada que se importe o ponga en marcha en la UE.
Desde el 01/01/1995, los fabricantes están obligados a realizar un procedimiento de evaluación de conformidad de sus máquinas. Mediante la obtención del Marcado CE, el fabricante confirma que las máquinas o instalaciones cumplen todos los requisitos de seguridad y protección sanitaria de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Todas las máquinas importadas de países no miembros de la UE, independientemente del año de fabricación, necesitan un Marcado CE.
Si se ensamblan máquinas individuales con certificado CE para formar un conjunto de máquinas (instalación), se aplicará el procedimiento de evaluación de conformidad junto con el Marcado CE al conjunto de la instalación.