El gigante del acero ArcelorMittal, como productor de acero líder a nivel mundial, presta siempre máxima atención a las tecnologías de producción más novedosas. El objetivo consiste en hacer los propios procesos de producción cada vez más seguros y eficientes. También el control del quemador de los hornos en su instalación de laminado en frío: En la instalación en la fábrica de Gante, por ejemplo, se galvanizan las denominadas bobinas de acero (rollos de acero en banda) según los requisitos del cliente. Pero para poder conformar en frío la banda de acero, debe tratarse previamente con calor. 50 quemadores principales, alimentados por 30 quemadores de arranque, calientan atal fin el alto horno a 1200 °C constantemente. Cuando fallaba el quemador se generaban por lo general notables tiempos de parada y una extenuante búsqueda de fallos. Después del retrofit, hoy día el sistema de automatización PSS 4000 garantiza un funcionamiento productivo sin sobresaltos, entre otras cosas, también gracias al ágil diagnóstico de fallos.
¡Una mayor producción dura como el acero!
Objetivo: funcionamiento práctico sin interferencias
Además de la instalación de PSS 4000, Arcelor Mittal encargó a Pilz la completa reconfiguración de la instalación. El reto de esta modernización radicaba en la frecuente desactivación de los quemadores de arranque que encienden los quemadores principales, lo que siempre se traducía en paradas prolongadas. El módulo de mando existente de los quemadores y el control de la llama por medio de células UV no constituían una solución óptima: tan pronto como se volvía defectuosa una célula, se paralizaba la instalación completa a menudo durante al menos 40 minutos, ya que la búsqueda de la célula UV defectuosa con posibilidades limitadas de análisis llevaba un tiempo costoso. En la solución actual, la ionización sustituye a los detectores de UV, las tareas del módulo de mando del quemador son asumidas el paquete software Burner Management del sistema de automatización PSS 4000. Los procesos no solo discurren ahora prácticamente sin incidencias; mediante las rápidas posibilidades de diagnóstico gracias a una eficiente visualización en el armario eléctrico, que muestra siempre el estado exacto de los 10 quemadores, los dilatados tiempos de parada han pasado a la historia.
Las ventajas a primera vista
- Los tiempos de parada de la instalación se ven reducidos por medio de un diagnóstico más rápido de los fallos
- Retrofit de un solo proveedor. Componentes, servicio técnico e incluso soporte como paquete integral
- Por medio del software PAS4000 del sistema de automatización PSS 4000 resultó posible implantar la aplicación del quemador conforme a las especificaciones del cliente
Declaración del cliente
Ya habíamos montado en otra instalación una solución de seguridad de Pilz y quedamos totalmente satisfechos con la calidad de los componentes, el servicio y el soporte técnico. El sistema de automatización ya lo conocíamos también y gracias a su escalabilidad, constituye una solución de automatización con viabilidad futura.
Acerca de ArcelorMittal
ArcelorMittal, con 168 000 empleados en 17 países, es líder a nivel mundial en la producción de acero. Solos los emplazamientos belgas, a los que también pertenece Gante, producen más de 6 millones de toneladas de acero al año. Entre los sectores más importantes figuran la automoción y la movilidad, la construcción, la energía así como el embalaje.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es