Con los relés de seguridad modulares myPNOZ
25 ene 2023
Supervisión segura de la alimentación de cartones en las máquinas de embalar
Las soluciones para el embalado tienen que solucionar a menudo sobre todo una tarea: proteger al operario de manera segura. Lo anterior es igualmente válido para la supervisión de la alimentación del cartonaje. Es necesario evitar que un operario pueda acceder a la máquina a través de la abertura vacía de alimentación de material y pueda lesionarse.
Pilz le ofrece al respecto un solución con certificación TÜV hasta PL d/cat. 3 según EN ISO 13849-1 o SIL CL 2 según EN/IEC 62061 para la supervisión segura de la alimentación de material de embalaje, que a tal fin puede componerse y ajustarse de manera flexible. Los usuarios pueden confiar en que se estén cumplidas todas las necesarias disposiciones sobre seguridad. Dos sensores ópticos supervisan la abertura del depósito de cartonaje. Si en el depósito hay una cantidad insuficiente de cartones, los sensores notifican dicha situación a los relés de seguridad modulares myPNOZ. La máquina se detiene hasta que se hayan repuesto los cartones y se pueda volver a arrancar la producción.
Más información acerca de myPNOZ
Ventajas de la solución con relés de seguridad modulares myPNOZ y dos sensores ópticos:
- Se puede consultar con configuración previa por medio de myPNOZ Creator Clave de modelo: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 con salidas por semiconductor o myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 con salidas de relé
- Plug and Play: cablear - listo para funcionar
- Flexible: posible adaptación moderada cuando haya que supervisar otras funciones de seguridad
- Sencillo: permite su integración en aplicaciones existentes
Otras informaciones:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es