Sikker automatisering af førerløse transportsystemer

En mand ved siden af et AGV-system i produktionen

Brug vores løsning til automatisering af dit førerløse transportkøretøj (AGV), -system (AGV-system) eller mobile platform (AMR) med en sikker, komplet løsning – bestående af sensorteknologi, styringsteknik og Security-komponenter. Vi rådgiver dig om alt lige fra sikring af din applikation med produktiv områdeovervågning til Security-løsningen, der forhindrer uautoriseret adgang til AGV-systemet.

Udnyt vores eksperters knowhow: Lige fra anskaffelsen over udvikling af systemkoncepter i designfasen til idrifttagning af din mobile platform i overensstemmelse med ISO 3691-4 tilbyder vi dig de passende serviceydelser og kurser.

Kollisionsbeskyttelse for menneske og AGV-system

Produktbillede af sikkerhedsscanneren PSENscan

Sikkerhedsscanneren PSENscan muliggør sikring og produktiv områdeovervågning af førerløse transportsystemer. PSENscan registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger også ved høje hastigheder for maksimal sikkerhed uden reduktion af produktiviteten. Op til 70 beskyttelseszoner giver mulighed for dynamisk tilpasning af beskyttelseszonerne ved sving eller kørsel uden om forhindringer. Tilpasningen af beskyttelseszonen sker ved hjælp af direkte evaluering af encoder-indgangene i laserscanneren.

Registrer, lokaliser og naviger alt – helt sikkert!

Sikkerhedsscanneren PSENscan stiller afstandsdataene til rådighed for lokalisering og navigation. Dataene kan anvendes direkte via C++-biblioteket eller som ROS-moduler. Brug dem til din egen SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). På denne måde oprettes der kort over omgivelserne til navigation, og de automatisk styrede køretøjer undviger f.eks. forhindringer. Du nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

I hvidbogen om mobil robotteknologi finder du mange flere oplysninger om anvendelsen af laserafstandsdata til robotlokalisering.

Du kan bare integrere og sætte i gang!

I kombination med sikkerhedsscanneren PSENscan, med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ samt betjenings- og signalmodulerne PITestop og PITsign får du en omkostningsoptimeret løsning takket være komponenter, der er tilpasset hinanden. Firewallen SecurityBridge sørger for, at ingen har uautoriseret adgang til den mobile platforms interne IT-netværk under drift. Ud over sikker automatisering hjælper vi dig også gerne med en omfattende servicepakke i forbindelse med sikker drift af førerløse transportsystemer.

Som vores partner får du følgende fordele:

  • En komplet Safety-løsning fra samme firma sparer tid og omkostninger
  • Robuste komponenter muliggør en høj grad af tilgængelighed
  • Åbne interfaces giver stor fleksibilitet
  • International overensstemmelsesvurdering, f.eks. CE-mærkning af AGV-systemer og efter behov af hele applikationen samt kurser og rådgivning
  • Tilpasning af AGV-systemapplikationen til kravene i ISO 3691-4
To mænd giver hinanden hånden

Til implementering af din individuelle, mobile, robotteknologiske applikation

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyrkiet: +90 216 5775552
  • Holland: +31 347 320477
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillehavs-regionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334