可配置安全系统PNOZmulti主要用于实施4项以上的安全功能。所有基础单元均具有20个输入、4个安全半导体输出和2个继电器输出。有各种基础单元可供使用:
- 独立式
- 用于监控安全功能和自动化功能
- 用于更大温度范围
- 专用于压机应用
- 用于监控燃炉
因此,这些安全系统可灵活应用于各种应用。PNOZmulti 可配置安全系统的所有基础单元均可达到最高 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (IEC 62061) 级要求,具体取决于应用。
可配置安全系统PNOZmulti主要用于实施4项以上的安全功能。所有基础单元均具有20个输入、4个安全半导体输出和2个继电器输出。有各种基础单元可供使用:
因此,这些安全系统可灵活应用于各种应用。PNOZmulti 可配置安全系统的所有基础单元均可达到最高 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (IEC 62061) 级要求,具体取决于应用。
基础单元 PNOZ m0p – 紧凑型解决方案
通过提供简单诊断功能,例如通过现场总线模块连接到常用现场总线系统,基础单元 PNOZ m0p 可以帮助您节约成本。它特别适合用在小型机器上。您只需将 PNOZ m0p 通过连接模块连接到其他基础单元或分布式外设。基础单元 PNOZ m0p 具有串行或以太网接口。
基础单元 PNOZ m1p – 多功能产品
使用 PNOZmulti 监控小型和中型机器的安全功能。它们还有能力承担较小型机器的完整机器控制。您可以使用所有可用模块扩展 PNOZ m1p。根据扩展模块的类型和数量,几乎可以无限制地使用 PNOZmulti。
基础单元 PNOZ m1p – 涂装版
基础单元 PNOZ m1p“涂装版”的特点是坚固耐用。它们专为长期在恶劣工业环境下使用而设计,单元的 PCB 板具有涂层,可保护其不受环境影响。其优点包括:温度范围更大,不易受冷凝效应的影响,并且可抵御腐蚀性气体。我们还可以为您供应适合更大温度范围的各种扩展模块。这些模块均带有“涂装版”字样。
基础单元 PNOZ m2p – 压机专用
使用 PNOZ m2p 控制和监控小型和中型偏心压机和液压机。它为操作模式(例如设置模式、单行程、自动)提供了经过认证的软件功能块,并监控单断和双断模式下的安全光幕;这些功能块使系统的使用变得简单且经济。与双极PNOZ m3p半导体输出模块相结合的PNOZ m2p可以安全且经济地控制压机安全阀。
基础单元 PNOZ m3p – 控制和监控燃炉
您可以使用 PNOZ m3p 进行燃炉的安全管理和监控,例如安全链。防止严重损坏导致爆燃的安全相关标准为:燃料的安全点火和操作期间的燃烧监控。借助于 PNOZ m3p 可配置安全系统,用户可获得满足这些要求的安全相关解决方案。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com