非接触式磁性安全开关PSENmag

以低廉的价格获得最高安全性

非接触式磁性安全开关PSENmag

非接触式磁性安全开关用于根据EN 60947-5-3监控防护装置位置,还可用于一般位置监控。PSENmag提供的是一种获得认证的成本优化的系统,由Pilz的传感器和控制器构成。

PSENmag的紧凑型设计节约了安装空间。适用于所有安装和接近方向的接插件和电缆,加上3或8/10 mm的工作距离,可实现灵活安装。从安全开关快速方便的安装中获益!

PSENmag不锈钢版 - 为严酷条件下的应用提供高度安全性和最强耐用性

您是否需要特别坚固的安全开关,用于安全门和位置监控?那么具有不锈钢外壳的PSENmag非接触式磁性安全开关就是您的最佳选择!PSENmag不锈钢传感器特别适合用在污垢重但清洁要求十分严格的区域。它们还可以安装在潜在爆炸区

PSENmag不锈钢版的耐高/低温能力极佳,并具有出色的抗振动和抗冲击能力。高B10D值使其具备极长的使用寿命。额外的信号触点和集成LED保证了友好的用户诊断。

选择Pilz提供的完整、安全和经济的解决方案:将PSENmag不锈钢传感器与PNOZmulti小型控制器或PNOZsigma安全继电器相结合!

充分利用PSENmag的优势!

  • 经济实惠且使用寿命长 - 无机械磨损
  • 节约安装空间和时间
  • 通过额外的信号触点和LED提供人性化诊断
  • 抗冲击并抗振
  • 可用于重污垢环境和具有严格卫生要求的应用
  • 即使在易爆区域也具备高安全等级
  • 与 Pilz 评估设备一起使用的安全的解决方案

磁性安全开关的特性

磁性安全开关的特性
  • 磁力操作原理
  • 设计用于EN ISO 13849-1的PL e、EN/IEC 62061的SIL CL 3级别及以下应用
  • 符合ATEX指令批准用于潜在易爆区域
  • 切换距离3 - 8 mm
  • 适合串联
  • 方形或圆形设计
  • 防护类型:IP65, IP67, IP6K9K
  • 带或不带LED
  • 还可提供带电缆版本

适用于具有高安全标准的应用的PSENmag

PSENmag磁性开关的操纵保护理念使之成为所有应用中安全门和位置监控的理想选择。这些开关支持隐藏安装。这意味着安全开关即使被非磁性物料隐藏也能发挥功能。

PSENmag特别适合传统的机械工程。此外,还建议将此安全开关用于具有高卫生要求的应用,例如食品、包装或制药行业。

适用于具有高安全标准的应用的PSENmag

磁性安全开关的工业应用

我们的产品范围:PSENmag非接触式磁性开关

用于电子继电器的 PSENmag

用于电子继电器的 PSENmag 非接触磁性开关非常适合与 Pilz 的电子评估设备一起使用。

用于电子/机电继电器的 PSENmag

适合与所有 Pilz 评估设备组合使用:用于电子/机电继电器的 PSENmag 非接触磁性安全开关。

磁性传感器附件

与 PSENmag 磁性开关完美匹配:多种 PDP67 接口、螺钉、垫片、安装架、反向垫片等。

连接技术

大量兼容的电缆支持许多高级功能。在这里,您可以选择适合自己的解决方案。

连接技术
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

亚太

  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334