需要 为您的可移动防护装置配备过程防护装置的安全门监控?通过机电安全锁装置PSENslock / PSENslock 2,您可以有效地保护摆动门和滑动门,以及盖子和盖板,最高类别PL e, Cat.4 EN ISO 13849。RFID安全开关上的操作保护可提供可靠的过程保护,从而最大限度地提高生产效率。
安全锁定装置PSENslock / PSENslock 2
通过高强度的防护锁定提高生产效率
机电安全锁定装置PSENslock 2 – 新一代
PSENslock安全锁定装置已在设备和机械上进行过过程防护测试。因此,新一代PSENslock 2带来了一系列新功能,即使在恶劣的环境条件下也能实现高效的过程防护:
安全锁定装置PSENslock 2提供1000或2000 N的最大夹持力。由于保护类型为IP67 / IP6K9K,PSENslock 2对灰尘和水不敏感。更卫生的设计可防止灰尘和污垢沉积。还提供不锈钢组件的特殊型号,用于包装行业中对卫生要求更高的应用。
可用于人员保护
对于需要安全防护锁定以保护人员安全的应用场合,还提供可安全监控夹持力的型号。最高可达到PL c,Cat. 2,此版本可实现1000 N的夹持力
带有PSENslock 2的安全门防护装置
无论是单独 使用还是串联使用,PSENslock 2都可以通用于安全门防护。PSENslock 2为卫生关键型应用提供可靠的保护,例如包装行业,食品和饮料行业或制药行业。扩展诊断选项可与智能诊断系统SDD结合使用,从而进一步提高可用性。
使用PSENslock 2保护回转门和滑动门
- PSENslock 2通过使用安全设备诊断工具(SDD)的智能诊断系统安全地串联:减少布线并缩短调试时间
- 带安全小型控制器PNOZmulti 2的完整解决方案
安全门的完整解决方案:
将安全锁定装置PSENslock 2与控制单元PITgatebox (也可选 集成访问权限)结合使用 ,操作简单。结合可配置的小型安全控制器PNOZmulti 2, 您可以通过一个系统为安全门提供全面保护。安全诊断设备(SDD)还提供 全面的诊断和状态信息。
即使在恶劣的环境中也能高效工作,您将受益匪浅
- 可抵御灰尘,污垢和水
- 可用性高:灵活安装的执行机构具有大接触面,即使安全门不对中也能轻松抵消公差
- 生产效率高:操纵保护装置可防止不必要的生产中断;编码可自由选择
- 通过安全诊断设备(SDD)对串联连接的传感器进行智能诊断:通过高达PL e的安全串联连接减少布线需求
- 使用寿命长通过非接触式转发器技术和磁性防护锁
- 简单的安装可节省调试时间
安全锁定装置PSENslock 2的特点
- 可靠的过程保护:夹持力F1max可选1,000或2,000 N(PSENslock:500 N/1000 N)
- 防护等级IP67/ IP6K9K (PSENslock:IP67)
- 通过两侧的4个LED进行方便的诊断,可直接显示设备状态
- 可通过配置键调整锁定力,以适应个人要求
- 带独立于防护装置锁定的安全输出的版本:安全锁定装置上的安全输出(OSSD)可独立于防护装置锁定状态进行切换,因此在实施应用时具有更大的灵活性。
我们的产品范围:安全锁定装置PSENslock
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334