安全门系统PSENsgate 结合 安全门监控、安全防护锁定和控制元件于一体!我们的产品针对最高安全类别 PL e 进行设计。
从 Pilz 安全门系统的高度灵活性中获益!各种类型的系统均可选配可集成的控制元件,如按钮、按键开关、发光按钮和分段停止装置。此外,还可提供急停和逃生释放等功能。
安全门系统PSENsgate 结合 安全门监控、安全防护锁定和控制元件于一体!我们的产品针对最高安全类别 PL e 进行设计。
从 Pilz 安全门系统的高度灵活性中获益!各种类型的系统均可选配可集成的控制元件,如按钮、按键开关、发光按钮和分段停止装置。此外,还可提供急停和逃生释放等功能。
PSENsgate安全门系统用在大型安全门上。也适用于某些操作情况下安全门不会被无意打开。例如为了防止危险运动(超程)。
由于其坚固的设计和机械负载能力,PSENsgate 安全门系统提供较长的产品使用寿命。PSENgate可用于个人和设备保护级别最高的应用,最高达 EN ISO 13849-1的PL e/EN IEC 62061的SIL 3。
与我们的可编程的小型控制器PNOZmulti Mini等安全控制技术结合,成为一款既经济又安全、完整的安全门监控解决方案。PSENsgate 安全门系统也可方便地与其他传感器串连:PSENmlock、PSENcode和PSENslock。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com