PRCM控制模块包含机器人控制器和安全控制器。用户将受益于较高的安全等级:PRCM确保STO和SBC安全功能以及通过安全控制器实现的机器人系统的安全功能。高效的运动控制系统能够控制其他轴,例如抓手或线性托架。该开放式PRCM支持通过ROS或IEC 61131-3进行功能扩展。
控制模块PRCM
开放、高效的控制模块
PRCM控制模块 – 优点一览
- 即插即用的设计原理简化了调试
- 开放式模块,可通过ROS或IEC 61131-3进行功能扩展
- 运动控制系统允许控制其他轴
PRCM控制模块的特性
- 将机器人控制器与安全控制器融于一体
- 设计紧凑
- 适用于工业加工
ROS开源软件
Pilz的ROS模块为高质量ROS产品包。它们适合在工业和非工业环境中使用。我们的员工将竭诚为您提供ROS特定的协助 – 您只需发送电子邮件到ros@pilz.de。
产品系列:PRCM控制模块
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334