PNOZpower 安全继电器

安全地切换高负载

使用 PNOZpower 模块化安全继电器监控急停装置、安全门和光障。您可以使用 PNOZpower 切换高达 16 A 的 AC/DC 电流(每个触点)。每个模块提供 40 A 的总断路能力。

任何情况下都无需再使用外部接触器和接触器组合。基础单元处理输入;触点扩展模块与相应负载相匹配。可根据具体应用调整需要的安全触点的数量和容量。基础单元可以连接最多五个模块。这些模块通过内部总线系统连接到基础单元。

PNOZpower 能做的远不止这些!为具有5个以上安全触点的应用节约成本。可以轻松地为系统添加额外触点。得益于模块化结构,无需另外接线即可添加触点。

 

PNOZpower 安全继电器 - 优点一览

  • 不再需要外部接触器组合和相关接线,为您节约成本、空间和调试时间
  • 通过 LED 指示灯进行诊断,减少停机时间;可以查看每个模块的操作和故障状态
  • 采用直插式连接端子,可以对单元进行预接线,并能轻松更换任何故障单元
  • 冗余负载切换
  • 只需为实际使用的功能付费:可扩展且十分灵活,只需选择兼容的模块
PNOZpower 安全继电器 - 优点一览

优点一览

  • 适用于高负载和高容量应用
  • 稳健
  • 可以直接关闭驱动器
  • 简单诊断
  • 直插式连接端子
  • 冗余负载切换

使用 PNOZpower 安全地关闭电源和电机

PNOZpower 模块并非只能通过 PNOZ p1p 基础单元驱动。举例来说,通过 PNOZ pe2p 耦合连接器,您可以连接 PNOZmulti 小型控制系统。电源模块可以直接且安全地关闭电源和电机。能够切换高达 16 A(每个模块)的大电流,因此无需使用外部接触器。

使用 PNOZ pe2p 耦合连接器实现轻松组合

使用 PNOZpower 安全地关闭电源和电机

与至少一个 PNOZpower 系列扩展模块一起使用时,PNOZ pe1p 控制模块可以安全地关闭电机或阀和接触器上的电压。PNOZ pe1p 可通过以下产品驱动:

  • PNOZelog、PNOZ X 和 PNOZsigma 安全继电器
  • PNOZmulti 小型控制系统

优点一览:无源切换高达 16 A 的电流。

PNOZ pe1p

我们的产品线:PNOZpower

监控急停、安全门、光栅

PNOZpower 模块化安全继电器监控急停装置、安全门或光障。基础单元处理输入;触点扩展模块与相应负载相匹配。

触点扩展模块

这些是与基础单元/控制模块结合使用的触点扩展模块。

附件

使用附件,例如通用电源、控制模块或总线接口。
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

亚太

  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334