PNOZelog 产品系列结合了机电式安全继电器的经验和先进电子技术的优势。借助于 PNOZelog,您可以可靠地监控多达四项安全功能。耐磨损、安全且使用寿命长,是一种经济高效的解决方案。减少接线!PNOZelog 可通过逻辑运算轻松互联。扩展诊断提高了机器的可用性。上电测试、自检和运行时间测试可最大程度确保安全。
抗冲击、抗振的 PNOZelog 安全继电器具有诸多优势。特别适合于振动强烈的移动应用。使用先进电子技术确保单元耐用且免维护。
PNOZelog 产品系列结合了机电式安全继电器的经验和先进电子技术的优势。借助于 PNOZelog,您可以可靠地监控多达四项安全功能。耐磨损、安全且使用寿命长,是一种经济高效的解决方案。减少接线!PNOZelog 可通过逻辑运算轻松互联。扩展诊断提高了机器的可用性。上电测试、自检和运行时间测试可最大程度确保安全。
抗冲击、抗振的 PNOZelog 安全继电器具有诸多优势。特别适合于振动强烈的移动应用。使用先进电子技术确保单元耐用且免维护。
将 PNOZelog 互联可形成完整的安全功能!为此,可以使用逻辑连接。逻辑 AND/OR 连接消除了输出的额外接线需求。PNOZelog 上的两个输出都可以自由使用。
使用一个单元同时监控两项安全功能。节约了控制柜内的空间。
PNOZelog 安全继电器提供丰富的诊断选项。可以帮助您减少停机时间,并迅速修复潜在错误源。关于产品系统状态的详细信息将为您提供帮助:
需要一个具有急停按钮或安全门监控功能的紧凑型安全单元?使用一个单元同时监控两项安全功能。减少接线。宽度仅 22.5 mm,将对控制柜内空间的要求降至最低限度。通过内部逻辑 AND 运算实现功能最大化。每项安全功能有单独的信号输出:
在发生错误时,PLIDdys 可以防止意外上电或设备启动。与 PNOZ e8.1p 评估设备相结合的 PLIDdys 线路检查设备是线路安全的最佳解决方案。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com