除了众多智能化的产品功能,myPNOZ还因为其新颖且极其简单的订购流程而令人印象深刻。从逻辑编辑器中的个性化创建,到应用仿真和大量文档,myPNOZ Creator在线工具提供了大量有用的功能。何不亲自体验一下!
myPNOZ Creator和myPNOZ模块
通过myPNOZ Creator实现创新型订购流程
创造
在过去,您必须浏览目录并比较产品特性,才能为您的应用找到理想的解决方案。现在myPNOZ Creator就能为您解决这一问题。集成式逻辑编辑器允许您随时定义自己需要的安全功能,而myPNOZ Creator负责选择理想的硬件。
所以您可以尽管放心,您会收到根据您的要求定制的myPNOZ安全继电器。
模拟和验证
一旦您创建了应用程序,您就可以在myPNOZ Creator中进行模拟,从而验证所需的行为。myPNOZ Creator还可以自动检查您的组成并显示逻辑错误。
为了方便后续接线工作,可以为您创建的myPNOZ提供个性化的接线图。
概述和购物篮
一旦您完成了myPNOZ的创建,购物篮中就会出现包括相应零件号在内的硬件概览。使用独有的类型代码,您可以随时在myPNOZ Creator中恢复您的项目。
您还可以保存自己的myPNOZ,以便后期进行编辑或与其他人(比如同事)分享,只需几次快速的鼠标点击就能完成最终订购。
文档
对于每一个myPNOZ,您都会收到完整的记录文档。生成的PDF文件包含您需要的所有特定于产品的信息,例如系统逻辑、接线图、所使用的硬件,当然还有类型代码。
这些文档可用于安全审计和您的内部文件。
myPNOZ Creator – 亮点
- 通过选择安全功能和链接进行创建
- 最佳硬件由系统决定
- 仿真应用和系统逻辑的验证
- 所有模块和附件的零件编号概述
- 完整的文件,包括接线图和真值表
- 保存和使用类型代码分享
立即打造您的myPNOZ!
更多信息
myPNOZ模块的属性
除了通过myPNOZ Creator订购,您还可以通过我们的在线商店以常规方式购买个性化的myPNOZ模块。这保证了您以较高的灵活性完成替换订单,扩展现有系统或订购大量产品。
我们在这里为您总结了关于myPNOZ模块及其属性的所有重要信息。
每个myPNOZ继电器都包含一个头模块和至少一个扩展模块。最多可以附设八个扩展模块。在选择扩展模块时,您可以从可用的输入模块、输出模块和输入/输出模块中自由选择。这种灵活的模块化设计确保您只会得到所需的功能并为其付费。
头模块(17.5mm)
- 包含所有扩展模块的24VDC电源
- 包含一个更高级别的安全功能(如紧急停止),影响myPNOZ内的所有输出电路
输出模块(17.5mm)
- 可提供继电器或半导体输出和延时版本
- 如果一个输出模块后有一个输入模块,则形成一个新的安全区
输入模块(12.5mm)
- 监视两个 AND 或 OR 连接的安全输入
- 可提供IIIA或IIIC(与AND连接)的双手控制监控版本
- 与头模块中的上级安全功能进行逻辑AND联动
- 每个输入模块都会影响下一个输出模块
- 在一个输入模块中,OR连接的安全输入端总是与安全区内的其他安全输入端进行AND连接
输入/输出模块(17.5mm)
- 监控单个安全输入
- 可提供继电器或半导体输出和延时版本
产品系列
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334