SCADA可视化

工厂和机械的可视化

工厂和机械的可视化

在更高层面操作和监控工厂或机械!

PMIopen和PMIcontrol操作终端提供SCADA软件包, 并为复杂的可视化任务提供了跨区域解决方案。

使机械操作更简单、快速、便捷。
升级至完整的SCADA系统不会造成数据丢失,因为将对所有的配置数据进行传输。使用Zenon Operator Dev 1024(用于配置)以及Zenon Operator RT PMI(运行时间)。此类工具可通过下载获取。

优势

  • 借助广泛的功能与特定的辅助工具实现简单快速的项目规划。
  • 借助清晰的结构化操作员指南,操作员可以迅速了解其工作方式。
  • 得益于良好的清晰度、声音支持以及简单的符号,实现快速故障排除。
SCADA可视化

SCADA可视化的特性

SCADA可视化的特性
  • 多语言编辑器及运行时间
  • 符号库
  • 符号地址
  • 计算机模拟
  • 配方管理
  • 报警管理及时间事件列表
  • 密码保护
  • 在线语言切换

项目规划与调试功能选择

在线语言切换:安装过程中节约成本!串口用户可以从一开始便生成数种语言的项目。从而在操作过程中轻松切换操作语言。外语文本在项目规划过程中已经过检查(如:文本长度)。支持UNICODE。

密码保护:通过PMI工具,可为每位用户单独设置可定义的访问授权。利用灵活的密码等级,可清楚地定义访问授权并建立程序。

对象库:快速高效的项目规划,利用静态及动态元素对象库节约时间及资金。轻点鼠标即可完成!

离线模拟:所有功能均可通过模拟提前检测。从而降低配置及调试成本。

与各种PLC连接:PMI工具可使PMI操作终端与各种PLC连接。提供适用于所有标准PLC制造商的多种驱动器。例如,操作终端PMI可使用Modbus(TCP)连接。另有连接西门子及Allen Bradley系统的驱动器。

项目规划与调试功能选择

我们的产品线:PMI 软件

zenon

Zenon——用于工厂和机械的配置和调试的可视化软件。在这里,您将找到编辑器,包括许可证。

zenon许可证

在这里,您将找到适用于Windows CE的Runtime以及多达1024个变量,含PC项目许可证。
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

亚太

  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334