在设备或机器危险区域作业时采用手动控制设备。例如,在安全门打开的情况下,采用手动操作控制设备控制机器功能。
PITjog 手动操作控制设备
使用控制设备,所有风险尽在掌控
控制设备优点一览
- 让员工能够在设备或机器的危险区内部安全地工作。
- 在安全门打开时轻松监控过程
- 符合人体工学的模塑外壳便于舒适操作
控制设备的特性
- 塑料外壳,配三个按钮
- 两个双手功能按钮,一个复位功能按钮
- 防护类型 IP50
- 合成外壳,坚固耐用
- 按钮操作,简便方便
- 重量轻
- 绕线可提供较大的工作范围
- 安全存放在固定器中
控制危险
使用个人防护控制设备,预防潜在的危险情况。这在机器处于特殊操作模式,安全设备的作用被部分或完全覆盖的情况下尤为有用。
控制设备的应用领域通常包括:
- 机器设置
- 维修工作
- 过程监控
- 测试操作
使您的解决方案趋于完备!
完善您的解决方案并有利于在设备或机器危险区域实现安全作业!将控制设备与Pilz经认证的分析单元相结合即可完成:
- 双手控制继电器 P2HZ
- PNOZ s6安全继电器
- PNOZ e2.1p安全继电器
- PNOZmulti模块化安全系统的双手模块
- 自动化系统PSS 4000中的控制系统
PITjog准备用于所有工业领域!
我们的产品线:PITjog 手动操作控制设备
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334