Pilz 利用 PDP20 接口模块 PDP20 F 4 mag 提供防护类型为 IP20 的分布式现场应用解决方案。接口模块集成到靠近待连接传感器的小型安装箱内。因此,可保证传感器的信号路径尽可能短并安全连接到控制柜。
PDP20 - 接口模块
用于串联的接口模块(安全性能等级高达 PL e)
简单串联 – PDP20 接口模块优点一览
- 符合标准的串联解决方案(安全性能等级高达 PL e)
- 触点型传感器的串联
- 可连接所有双通道评估设备
- 通过模块级联实现高度分散
- 提供关于每个传感器切换状态的诊断信息
- 通过顶帽式导轨安装简化安装
- 紧凑且经济高效的解决方案,适用于任何形式的串联
信号路径短,更安全 – PDP20 的特性
- EN ISO 13849-1 PL e 级
- SIL CL 3(EN/IEC 62061)
- 8 个数字量输入用于连接 4 个传感器
- 通过即插即用的M12插入式连接器,使用一根电缆进行通信和供电
- 点对点连接简化诊断
符合标准的分布式应用解决方案
PDP20 F 4 mag 接口模块可以连接...接口模块还可进行级联。PDP20 可以不受限制地用于所有工业和应用领域。该模块适合要求 PL d 或 PL e 级串联的应用。它被频繁地用在诸如包装机的安全门等应用中。
此外,该接口模块非常适合触点型传感器(例如 PSENmag)的串联,最高性能等级达 PL e 级。因此,它提供了符合 EN ISO 13849-1 标准的解决方案。该接口模块可以连接双通道评估设备(例如 PNOZsigma、PNOZmulti 和 PSS)。每个 PDP20 模块可以连接最多四个传感器。
另外,PDP20 模块还可以进行级联。这种情况下,每个级联模块将提供另外三个传感器接口。
我们的产品线:PDP20 模块
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334